CIWH.100x224
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD模型選擇
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_ciwh.prj},{NB=CIWH.100x224},{D1=100},{D2=50},{D3=72},{L1=125},{L=224},{LX=224,250,280,315,355,400,450,500},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=10.000},{L2=4.000},{STD=DIN 9825 - ISO 9182-2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CIWH.100x224
CIWH.100x224
D1
External diameter
100
100
mm
D2
Inner diameter
50
50
mm
D3
Between centers
72
72
mm
L1
125
125
mm
L
Length
224
250
280
315
355
400
450
500
224
250
280
315
355
400
450
500
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
HAR
Hardness
61-63 HRC
STD
Standard
DIN 9825 - ISO 9182-2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸