您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CJIL.40x93
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD模型選擇
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cjil.prj},{NB=CJIL.40x93},{COL=32},{D1=40},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{L1=37},{R=33.5},{L=93},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=62-63 HRC},{INFO=Assembly recommendation :D1 < 38: 3x BREI 6 + TCI M6x15;D1 ≥ 38: 4x BREI 6 + TCI M6x15},{STD=ISO 9448-7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
CJIL.40x93
CJIL.40x93
COL
Pillar diameter Ø
32
32
mm
D1
Inner diameter
40
40
mm
D2
External diameter
48
48
mm
D3
56
56
mm
D4
53
53
mm
L1
37
37
mm
R
Radius
33.5
33.5
mm
L
Length
93
93
mm
MAT
Material
Case Hardened Steel
HAR
Hardness
62-63 HRC
INFO
Information
Assembly recommendation :D1 < 38: 3x BREI 6 + TCI M6x15;D1 ≥ 38: 4x BREI 6 + TCI M6x15
STD
Standard
ISO 9448-7
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸