SAS-T40D-50-S
三益精工
Actuator
Servo Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/actuator/servo_cylinder/sasd_asmtab.prj},{NB=SAS-T40D-50-S-(00)},{TYPE=T},{SIZE=40},{DM=D},{MT=},{ST=50},{POS=0.0},{SS=S},{POST=0},{EE=128.000},{V2=84.0},{V3=43.0},{V4=12.0},{TL=40},{PPATH=sas_asmtpl.prj},{A=52},{D0=25},{L1=182},{L2=192},{LM=(60)},{BC=90 X 55},{DEF=90 X 62 X 36},{HXI=72 X 104},{A1B1D1=72 X 36 X 9},{C1L3D2=70 X 154 X 9},{E1XD3=(128) X 16},{G=M22×1.5},{L3=234},{L4=244},{HJ=62 * 136},{D3=12},{K=35},{LXM=18 * 24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
(T) 拉杆
(S) 棱柱形
(T) 拉杆
(S) 棱柱形
SIZE
尺寸
40
40
DM
驱动方式
(D) 串行
(D) 串行
MT
安装类型
( ) 标准型
(F) 杆侧法兰
(L) 脚
( ) 标准型
(F) 杆侧法兰
(L) 脚
ST
中风
POS
杆位
SS
传感器
S: 1EA (Origin)
1: 2EA (起源 , -OT)
2: 2EA (起源 , +OT)
3: 2EA (-OT, +OT)
4: 3EA (起源 , -OT, +OT)
S: 1EA (Origin)
1: 2EA (起源 , -OT)
2: 2EA (起源 , +OT)
3: 2EA (-OT, +OT)
4: 3EA (起源 , -OT, +OT)
POST
耳轴位置
A
□A
52
52
D0
Φd
25
25
L1
182
182
L2
192
192
LM
(Lm)
(60)
(60)
BC
B * C
90 X 55
90 X 55
DEF
D * E * F
90 X 62 X 36
90 X 62 X 36
HXI
H * I
72 X 104
72 X 104
A1B1D1
a * b * ΦD1
72 X 36 X 9
72 X 36 X 9
C1L3D2
c` * L3 * ΦD2
70 X 154 X 9
70 X 154 X 9
E1XD3
(E1) * D3
(128) X 16
(128) X 16
G
G (※)
M22×1.5
M22×1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸