016020699
SCHELL
Aufputz-Duscharmaturen
Powered by
CAD模型選擇
{schell/vorwand/vi_vd_auf_zu_t_o.prj},{NB=016020699(350,)},{SA810ID03=016020699},{SA700ID07=70},{SA700ID08=5},{SA700ID14=2},{SA700ID35=10},{SA700ID04_=4},{SA700ID39_=0},{SA810ID17_=0},{SA010ID04=SCHELL GmbH & Co. KG},{SA110ID04=Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o},{SA700ID30=KT016020699},{SA810ID10=SCHELL Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o, Mischwasser, Thermostat, Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur, 2 RFV, 2x DN 15 G 1/2 AG, DN 15 G 1/2 AG (oben), chrom},{SA810ID04=16020699},{SA810ID06=4021163157550},{PP=16020699.png},{LONGDESC=LT016020699},{SA700ID04=Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)},{SA350ID03=Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o
SA700ID30
Produktbeschreibung
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-T/o, Auf/Zu, Thermostat, Anschl. oben, chrom
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-T/o, Auf/Zu, Thermostat, Anschl. oben, chrom
SA810ID10
Beschreibungstext
Exposed shower tap VITUS VD open/close-T / o, Mixed water, Thermostat, Open/Closed, 2 Backflow preventer, 2x DN 15 G 1/2 AG, DN 15 G 1/2 AG (top), Chrome
Exposed shower tap VITUS VD open/close-T / o, Mixed water, Thermostat, Open/Closed, 2 Backflow preventer, 2x DN 15 G 1/2 AG, DN 15 G 1/2 AG (top), Chrome
SA810ID03
Bestell-Nummer
016020699
016020699
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163157550
4021163157550
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
LONGDESC
Langtext
Exposed shower tap VITUS VD open/close-T / o Mixed water, ThermoProtect thermostat Manual open/closed actuation. Shower connection at top. Scope of delivery Open/closed exposed shower tap Operating button open/close ThermoProtect thermostat, conform to EN 1111, unlockable/lockable temperature lock at 38 °C, anti-scalding protection if cold water supply fails Open/closed ceramic cartridge 2 backflow preventers (EN 1717: EB-type) 2 S-connections and rosettes (depth-adjustable) Technical data Max. operating temperature: 70 °C (80 °C for thermal disinfection) Material: Housing Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x DN 15 G 1/2 AG Outlet: DN 15 G 1/2 AG (top) Certificates: PA-IX 38240/IB, ACS, Belgaqua Noise class: I Flow class: B - 016020699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016020699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 1
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70
°C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5
bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10
°C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS, Belgaqua
ACS, Belgaqua
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturenart
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
Characteristics Graph