Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD模型選擇
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/15_bend_locking_bend_50.prj},{NB=Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=143449},{EAN=4051921618498},{SYS=ICS50},{SAP=Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=750},{EXT=850},{A=134},{B=178},{W1=15},{NL=0},{ML=316},{SL=BA},{WG=19.25},{SHORT=750/15/0,6/316/BA/ICS50},{AUTODIM=0.70},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{VERS=2},{P1=132.6},{P2=244.4},{P3=252.4},{P4=140.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
143449
143449
EAN
EAN/UPC-Code
4051921618498
4051921618498
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50
Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
750
750
mm
EXT
ext Ø
850
850
mm
A
134
134
mm
B
178
178
mm
W1
Angle
15
°
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
19.25
19.25
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸