Sleev.ad.SW-ICS 180/180/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD模型選擇
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/adaptor_sleev_ad_sw_ics_50_asmtab.prj},{NB=Sleev.ad.SW-ICS 180/180/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105035},{EAN=4037494435434},{SYS=ICS50},{SAP=Sleev.ad.SW-ICS 180/180/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=325},{B=92},{C=55},{D1=173},{NL=325},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.75},{VERS=1},{D1X=231.10},{SHORT=180/180/0,6/316/BA/ICS50},{ANG=1.500},{PPATH=adaptor_sleev_ad_sw_ics_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
105035
105035
EAN
EAN/UPC-Code
4037494435434
4037494435434
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
Sleev.ad.SW-ICS 180/180/0,6/316/BA/ICS50
Sleev.ad.SW-ICS 180/180/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
280
280
mm
A
325
mm
NL
Nominal length
325
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.75
2.75
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸