Anchor plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD模型選擇
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/system_elements_anchor_plate_50.prj},{NB=Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=120558},{EAN=4037494405420},{SYS=ICS50},{SAP=Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=280},{A=400},{B=235},{D1=178},{NL=95},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.43},{VERS=1},{D1X=177.8},{EXTX=231.1},{SHORT=180/-/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
120558
120558
EAN
EAN/UPC-Code
4037494405420
4037494405420
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50
Anchor_plate 180/-/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
280
280
mm
A
400
400
mm
B
235
mm
D1
178
178
mm
NL
Nominal length
95
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
3.43
3.43
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸