Stove connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD模型選擇
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_stove_connector.prj},{NB=Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25(a)(400)(114220)},{MAT=114220},{EAN=4051921051240},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=250},{B=125},{D1=79},{D1X=200},{D2=151.2},{NL=320},{ML=444},{SL=GY},{WG=2},{SHORT=150/250/-/444/GYMO/PMSA25},{A1=111.3},{A2=57.7},{AX=4.682}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MAT
Material
114220
114220
EAN
EAN/UPC-Code
4051921051240
4051921051240
SYS
System
PMSA25
SAP
Shorttext
Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25
Stove_connect. 150/250/-/444/GYMO/PMSA25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
mm
EXT
ext Ø
250
mm
A
250
mm
D1
79
mm
NL
Nominal length
320
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
GY
GY
WG
Weight
2
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸