SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
SCHUNK
自动化技术
更换系统
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/wechselsysteme/nsr_a_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000, 0000000},{IDNR=0303170},{BEZ=NSR-A 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{SPA=ohne},{PKL=ohne},{APLNSR=ohne},{OPTIONA=ohne},{OPTIONB=ohne},{OPTIONC=ohne},{ADAISO=},{TYP1=1.000},{BG=100.000},{B=39.500},{H=38.000},{APLUNTEN=0.500},{PARTSERVER=0.000},{MAXHANDLING=75},{KOLBENHUBABFRAG=optional},{VERRIEGELKRAFT=4},{WIEDERHOLGENAUIG=< 0.005},{EIGENMASSE=0.400},{MAXABSTANDVERRIE=1},{HAUPTANSCHLUSSGE=M5},{BETRIEBSDRUCK=5/6},{MINDRUCKENT=5},{SPERRLUFT=M5},{MAXDRUCKSPERR=6},{UMGEBUNGSTEMPERA=15/60},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=43213},{PPATH=nsr_a_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
0303170
0303170
TYP
描述
NSR-A 100-000-000
NSR-A 100-000-000
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
SPA
夹持销(可選訂購)
無
0303171 - NSR-A-SPA-100-M6/M8
無
0303171 - NSR-A-SPA-100-M6/M8
PKL
托盘法兰(可選訂購)
無
0303179 - NSR-SPA 100-PKL-0-SB
0303180 - NSR-SPA 100-PKL-90-SB
無
0303179 - NSR-SPA 100-PKL-0-SB
0303180 - NSR-SPA 100-PKL-90-SB
APLNSR
通道模块转接板(可選訂購)
無
0303175 - A-NSR-100-0-P-K
0303172 - A-NSR-100-0-E-K
無
0303175 - A-NSR-100-0-P-K
0303172 - A-NSR-100-0-E-K
OPTIONA
电路通道模块(可選訂購)
OPTIONB
电路通道模块(可選訂購)
OPTIONC
电路通道模块(可選訂購)
ADAISO
ISO 转接板
MAXHANDLING
最大搬运重量
75
75
kg
KOLBENHUBABFRAG
活塞行程监控
可选项
VERRIEGELKRAFT
锁紧力
4
4
kN
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
< 0.005
< 0.005
mm
EIGENMASSE
重量
0.400
0.400
kg
MAXABSTANDVERRIE
锁定时最大距离
1
mm
HAUPTANSCHLUSSGE
锁定/解锁主连接
M5
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
5/6
bar
MINDRUCKENT
最小解锁压力
5
bar
SPERRLUFT
空气净化接口
M5
MAXDRUCKSPERR
最大空气压力
6
bar
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
15/60
°C
CNSCTN
海關關稅編號
84662098
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews