SCHUNK-0205612 TRIBOS S SVL-32 D14x150
SCHUNK
刀具夹持技术
延长件
TRIBOS SVL
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/verlaengerungen/tribos_svl/tribos_s_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0205612 TRIBOS S SVL-32 D14x150, 47},{IDNR=0205612},{B4=150.00},{B3=90.00},{B1=45.00},{B2=5.00},{B22=35.00},{C81=47.00},{C82=37.00},{B71=43.00},{B51=45.00},{C3=32.00},{C71=14.00},{A1=22.00},{A2=24.10},{A22=32.00},{A4=32.00},{A6=21.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.60},{B611=0},{B621=84.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=22.800},{RA1=0.800},{X1=20.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{D10=5.000},{D11=9.000},{RA=10.950},{RZ1=1.700},{RZ2=2.700},{RZ3=5.500},{P=0.000},{L=75.000},{H=2.000},{TYP=TRIBOS S SVL-32 Ø14x150},{TYP2=TRIBOS S SVL-32 D14x150},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0320POL0140KL150},{EINSPANN=47.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
ID
0205612
0205612
TYP
描述
TRIBOS S SVL-32 Ø14x150
TRIBOS S SVL-32 Ø14x150
ONLINE
更多產品信息
Zur Produktseite
QF
刀柄快速查找
EINSPANN
可調夾緊深度
mm
Enter value for EINSPANN
可調夾緊深度
mm
cm
inch
ft
確定
NSM
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD
BLD 圖片編號
513013
J3
J3公司ID
SJ
J21
J21 順序
0205612
0205612
J22
J22 產品名稱
TRIBOS 多边形延长件
J6
J6 接口編碼,機器側
ZYL03200115
ZYL03200115
C11
C11 拍攝類型,機器側
ZYL
C2
C2 記錄大小,機器側
0320
0320
C12
C12 接收模,機器側
01
C14
C14 執行記錄,機器側
1
C15
C15 記錄,機器側
5
J4
J4 接口編碼,在工件側
ZYL01400115
ZYL01400115
C51
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6
C6 記錄大小,工件側
0140
0140
C52
C52 接收模,工件側
01
C54
C54 執行記錄,工件側
1
1
C55
C55 記錄,工件側
5
B4
B4 总长度
150.00
150.00
mm
B3
B3 懸臂長度
90.00
90.00
mm
B1
B1 體長1
45.00
45.00
mm
B2
B2 體長2
5.00
5.00
mm
C81
C81 夾緊長度,最大
47.00
47.00
mm
C82
C82 夾緊長度,最小值
37.00
37.00
mm
B71
B71 長篇
43.00
43.00
mm
B51
B51 錐角
45.00
Grad
C3
C3 安裝直徑,機器側
32.00
32.00
mm
C71
C71 安裝直徑,工件側
14.00
14.00
mm
A1
A1 主體直徑1
22.00
22.00
mm
A2
A2 主體直徑2
24.10
24.10
mm
A4
A4 領直徑
32.00
32.00
mm
A6
A6 直徑劇變
21.50
21.50
mm
D7
D7 质量
0.60
0.60
kg
H21
H21 冷卻劑入口
1
H22
H22 冷卻劑出口
1
J7
J7 磁盤
0
E1
E1 切削方向
N
CNSCTN
海關關稅編號
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews