BAK332ZU
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE
Powered by
CAD模型選擇
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_valve/k_type_el_ball_valve_sc_ansi_asmtab.prj},{NB=BAK332ZU},{STD=ANSI},{VERS=4},{A=32},{AX1=32},{AX=3S},{B=1 1/4},{SD=32},{L=147},{D1=42.42},{T=1/84},{TX=84.000},{SL=32.00},{DU=81},{SH=197},{DO=54},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{W1=98},{W2=60},{AT=EB-05},{X=55},{Y=-},{M=M6 x 15},{MB=A},{MS=K3},{SV=AC100V},{PPATH=assemblies/k_type_el_ball_valve_sc_asmtpl.prj},{PRAVERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order number
BAK332ZU
BAK332ZU
STD
Standard
ANSI
A
Size
32
32
B
Size
1 1/4
1 1/4
SD
Ød
32
32
mm
L
+/-3.0
147
147
mm
D1
Ød1
42.42
42.42
mm
T
1/T
1/84
1/84
SL
32.00
32.00
mm
DU
ØDu
81
81
mm
SH
h
197
197
mm
DO
Ødo
54
54
mm
A1
82.5
82.5
mm
A2
76
76
mm
B1
63.5
63.5
mm
B2
78.0
78.0
mm
W1
98
98
mm
W2
60
60
mm
AT
Actuator Type
EB-05
EB-05
X
55
55
mm
Y
-
-
mm
M
Thread
M6 x 15
M6 x 15
MB
Material of body
PVC
HT
PVC
HT
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
SV
Supply voltage
AC100V
AC200V
AC100V
AC200V
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸