SO 40021-16 016.0210.160
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_40021.prj},{NB=SO 40021-16 016.0210.160},{TYPE=SO 40021-16},{MATNR=016.0210.160},{DK=16.00},{BAR=40},{M=M24x1.5},{SW=27},{L=24.0},{ZK=14.0},{EK=14.0},{KG=6.200},{NDM=24.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 40021-16
SO 40021-16
MATNR
Mat.-Nr.
016.0210.160
016.0210.160
DK
16.00
16.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
M
Thread M
M24x1.5
M24x1.5
SW
27
27
mm
L
24.0
24.0
mm
ZK
14.0
14.0
mm
EK
14.0
14.0
mm
KG
Weight kg/100
6.200
6.200
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸