SO 41124-13-1/2 OR 018.1171.454
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41124_or.prj},{NB=SO 41124-13-1/2 OR 018.1171.454},{TYPE=SO 41124-13-1/2 OR},{MATNR=018.1171.454},{DK=13.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=40},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=27},{L=46.0},{D=27.0},{IK=12.0},{ORING=18.72x2.62},{TK=2.5},{ZK=21.5},{EK=14.0},{KG=11.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 41124-13-1/2 OR
SO 41124-13-1/2 OR
MATNR
Mat.-Nr.
018.1171.454
018.1171.454
DK
13.00
13.00
mm
G
Thread G
G1/2
G1/2
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
M
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
27
27
mm
L
46.0
46.0
mm
D
27.0
27.0
mm
IK
12.0
12.0
mm
ORING
O-Ring
18.72x2.62
18.72x2.62
mm
TK
2.5
2.5
mm
ZK
21.5
21.5
mm
EK
14.0
14.0
mm
KG
Weight kg/100
11.500
11.500
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸