SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41124_or_metr.prj},{NB=SO 41124-4-M5 OR 018.1173.080},{TYPE=SO 41124-4-M5 OR},{MATNR=018.1173.080},{DK=4.00},{MZK=M5},{NDMZ=5},{BAR=100},{M=M8x1},{SW1=10},{SW2=8},{L=25.5},{D=8.5},{IK=5.0},{TK=0.5},{ORING=4x1.50},{ZK=14.0},{EK=2.2},{KG=1.100},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=8.000},{P=1.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 41124-4-M5 OR
SO 41124-4-M5 OR
MATNR
Mat.-Nr.
018.1173.080
018.1173.080
DK
4.00
4.00
mm
MZK
Thread M
M5
BAR
Working pressure (PN)
100
bar
M
Thread M
M8x1
SW1
10
mm
SW2
8
mm
L
25.5
25.5
mm
D
8.5
mm
IK
5.0
mm
TK
0.5
mm
ORING
Weight kg/100
4x1.50
mm
ZK
14.0
mm
EK
2.2
mm
KG
Weight kg/100
1.100
1.100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
DOWNLOAD
Download
PICT
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸