SO 41600-A10-3/8 NPT 016.1602.280
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41600_npt.prj},{NB=SO 41600-A10-3/8 NPT 016.1602.280},{TYPE=SO 41600-A10-3/8 NPT},{MATNR=016.1602.280},{AD=10.00},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{BAR=80},{SW=17},{L=36.0},{BK=16.0},{ZK=26.0},{EK=8.0},{KG=3.150},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 41600-A10-3/8 NPT
SO 41600-A10-3/8 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
016.1602.280
016.1602.280
AD
10.00
10.00
mm
RNPT
Thread NPT
NPT3/8
NPT3/8
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
SW
17
17
mm
L
36.0
36.0
mm
BK
16.0
16.0
mm
ZK
26.0
26.0
mm
EK
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
3.150
3.150
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸