SO 42721-12 018.2700.120
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_42721.prj},{NB=SO 42721-12 018.2700.120},{TYPE=SO 42721-12},{MATNR=018.2700.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=17},{SW3=19},{L1=50.0},{L2=34.5},{B=16.5},{ZK1=21.0},{ZK2=18.0},{ZK3=23.5},{EK=10.0},{KG=10.640},{NDM=16.0},{P=1.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 42721-12
SO 42721-12
MATNR
Mat.-Nr.
018.2700.120
018.2700.120
DK
12.00
12.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
17
17
mm
SW3
SW5
19
19
mm
L1
50.0
50.0
mm
L2
34.5
34.5
mm
B
16.5
16.5
mm
ZK1
21.0
21.0
mm
ZK2
18.0
18.0
mm
ZK3
23.5
23.5
mm
EK
10.0
10.0
mm
KG
Weight kg/100
10.640
10.640
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸