SO 47624-6-1/4 028.7600.110
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_47624.prj},{NB=SO 47624-6-1/4 028.7600.110},{TYPE=SO 47624-6-1/4},{MATNR=028.7600.110},{DK=6.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=16},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{SW3=19},{L=29.0},{D=20.0},{H=31.5},{IK=8.0},{ZK1=21.0},{ZK2=13.5},{EK=4.5},{KKVK=6.0},{KG=8.600},{NDM=12.0},{P=1.000},{V=2.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 47624-6-1/4
SO 47624-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
028.7600.110
028.7600.110
DK
6.00
6.00
mm
G
Thread G
G1/4
G1/4
BAR
Working pressure (PN)
16
bar
M
Thread M
M12x1
M12x1
SW1
14
14
mm
SW2
19
19
mm
SW3
SW5
19
19
mm
L
29.0
29.0
mm
D
20.0
20.0
mm
H
31.5
31.5
mm
IK
8.0
8.0
mm
ZK1
21.0
21.0
mm
ZK2
13.5
13.5
mm
EK
4.5
4.5
mm
KKVK
6.0
6.0
l/min
KG
Weight kg/100
8.600
8.600
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸