SO 10003-12-9 116.0030.230
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_10003.prj},{NB=SO 10003-12-9 116.0030.230},{TYPE=SO 10003-12-9},{MATNR=116.0030.230},{DK=12.00},{DK1=9.00},{L=20.0},{D=11.5},{SK=0.40},{KG=0.060},{WERKSTOFF=AW 6060 (Aluminium)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 10003-12-9
SO 10003-12-9
MATNR
Mat.-Nr.
116.0030.230
116.0030.230
DK
d
12.00
12.00
mm
DK1
d1
9.00
9.00
mm
L
20.0
20.0
mm
D
11.5
11.5
mm
SK
s
0.40
0.40
mm
KG
Weight kg/100
0.060
0.060
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6060 (aluminium)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸