SO 20030-8-1/4 NPT 126.0302.170
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20030_npt.prj},{NB=SO 20030-8-1/4 NPT 126.0302.170},{TYPE=SO 20030-8-1/4 NPT},{MATNR=126.0302.170},{DK=8.00},{NPT=NPT 1/4},{NPTX=13.716},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12},{P=1.0},{SW=17},{L=23.0},{D=15.0},{IK=10.0},{ZK=3.0},{EK=6.0},{KG=4.680},{WERKSTOFF=PVDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 20030-8-1/4 NPT
SO 20030-8-1/4 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
126.0302.170
126.0302.170
DK
d
8.00
8.00
mm
NPT
Thread NPT
NPT 1/4
NPT 1/4
NPTX
13.716
13.716
mm
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M12x1
M12x1
P
1.0
mm
SW
17
17
mm
L
23.0
23.0
mm
D
15.0
15.0
mm
IK
i
10.0
10.0
mm
ZK
z
3.0
3.0
mm
EK
e
6.0
6.0
mm
KG
Weight kg/100
4.680
4.680
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸