SO NV 51D21-5 068.0611.050
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51d21.prj},{NB=SO NV 51D21-5 068.0611.050},{TYPE=SO NV 51D21-5},{MATNR=068.0611.050},{DK=5.00},{BAR=100},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=12},{SW2=14},{SW3=14},{L=50.5},{D=20.0},{H=42.5},{B=10.0},{BX=9.000},{F=14.5},{ZK=34.0},{EK=1.6},{KKVK=0.8},{KG=7.300},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO NV 51D21-5
SO NV 51D21-5
MATNR
Mat.-Nr.
068.0611.050
068.0611.050
DK
5.00
5.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
bar
M
Thread M
M10x1
SW1
SW
12
mm
SW2
14
mm
SW3
14
mm
L
50.5
mm
D
20.0
mm
H
42.5
mm
B
10.0
mm
F
14.5
mm
ZK
34.0
mm
EK
1.6
mm
KKVK
kv
0.8
KG
Weight kg/100
7.300
kg
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸