SO BV 38A21-8 138.8115.080
SERTO
Valves
Valves PA
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/07_ventile_pa/so_bv_38a21.prj},{NB=SO BV 38A21-8 138.8115.080},{TYPE=SO BV 38A21-8},{MATNR=138.8115.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=12x1},{NDM=12},{P=1.00},{SW1=14},{SW2=17},{L=114.0},{A=30.0},{ZK=89.0},{EK=4.8},{KG=5.110},{LM=16.0},{DM=16.0},{WERKSTOFF=PA 6.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO BV 38A21-8
SO BV 38A21-8
MATNR
Mat.-Nr.
138.8115.080
138.8115.080
DK
8.00
8.00
mm
BAR
Druck (PN)
10
bar
M
Gewinde M
12x1
12x1
mm
SW1
14
14
mm
SW2
17
mm
L
114.0
114.0
mm
A
30.0
mm
ZK
89.0
89.0
mm
EK
4.8
4.8
mm
KG
Gewicht kg/100
5.110
5.110
kg/100
LM
Länge der Mutter
16.0
16.0
mm
DM
Durchmesser der Mutter
16.0
16.0
mm
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸