AD HN 40-1/4 NPT-1/4 NPT TAD.4111.104
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_hn_40_npt_npt.prj},{NB=AD HN 40-1/4 NPT-1/4 NPT TAD.4111.104},{TYPE=AD HN 40-1/4 NPT-1/4 NPT},{MATNR=TAD.4111.104},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{SW=14},{L=34.0},{IK=14.0},{EK=8.0},{KG=2.720},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
AD HN 40-1/4 NPT-1/4 NPT
AD HN 40-1/4 NPT-1/4 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
TAD.4111.104
TAD.4111.104
RNPT
Thread NPT
NPT1/4
NPT1/4
SW
14
14
mm
L
34.0
34.0
mm
IK
i
14.0
14.0
mm
EK
e
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
2.720
2.720
kg
WERKSTOFF
Material
CW617N (brass)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸