SO 20511-6-1/4 126.0511.110
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
CAD模型選擇
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_20511.prj},{NB=SO 20511-6-1/4 126.0511.110},{TYPE=SO 20511-6-1/4},{MATNR=126.0511.110},{DK1=6.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{SW=14},{L=35.5},{D=7.5},{IK=12.0},{BK=17.0},{BKX=5.0},{EK1=4.0},{EK2=6.7},{KG=0.430},{VERS=1},{WERKSTOFF=PVDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 20511-6-1/4
SO 20511-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
126.0511.110
126.0511.110
DK1
6.00
6.00
mm
R
Thread R
R1/4
R1/4
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
SW
14
14
mm
L
35.5
35.5
mm
D
7.5
7.5
mm
IK
12.0
12.0
mm
BK
17.0
17.0
mm
EK1
EK
4.0
4.0
mm
EK2
6.7
6.7
mm
KG
Weight kg/100
0.430
0.430
kg
WERKSTOFF
Material
PVDF
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸