IE-63-5-GS-50-AR-B00+D00-----1-MS--00--
Setec
INDACT - ISOMOVE - Mechanical actuators
ISOMOVE IE
Powered by
CAD模型選擇
{setec/indact_isomove/isomove_ie/ie_in_line_asmtab.prj},{NB=IE-63-5-GS-50-(0)-AR-B00+D00-----1-MS-00--+(0)},{SIZEX=63},{SIZENUM=63},{SD=20},{GUMSTR=500},{SIZE=63},{SPX=5,10,20},{STRX=[50:700]},{ARX= 'AR', 'AR = antirotation', 'A0', 'A0 = without antirotation'},{VERX= 'D00' , 'D00 = DIRETTO SENZA NESSUNA PERSONALIZZZAZIONE DI INTERFACCIA', 'D01' , 'D01 = DIRETTO CON INTERFACCIA MOTORE/ISOMOVE', 'D02' , 'D02 = DIRETTO CON INTERFACCIA RIDUTTORE/ISOMOVE'},{VERY=D},{MOTAVV=INFO},{ACCX='00', 'without accessory', 'FS' , 'FS = rod fork', 'SS', 'SS = swivel joint'},{SP=5},{BCKL=GS},{STR=50},{POS=0},{AR=AR},{VER=D00},{MOT=-},{GBM=-},{RAT=1},{ASSEM=MS},{ACC=00},{ACC1=-},{GUT=},{SET=},{CT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SIZE
Size ISOMOVE
63
63
SP
Screw lead
5
10
20
5
10
20
mm
BCKL
Backlash
00 = standard
01 = backlash "0"
00 = standard
01 = backlash "0"
SD
Screw diameter
20
20
mm
STR
Standard stroke
mm
Enter value for STR
Standard stroke
mm
cm
inch
ft
確定
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
AR
Antirotation
AR = antirotation
A0 = without antirotation
AR = antirotation
A0 = without antirotation
VER
Version
D00 = DIRETTO SENZA NESSUNA PERSONALIZZZAZIONE DI INTERFACCIA
D01 = DIRETTO CON INTERFACCIA MOTORE/ISOMOVE
D02 = DIRETTO CON INTERFACCIA RIDUTTORE/ISOMOVE
D00 = DIRETTO SENZA NESSUNA PERSONALIZZZAZIONE DI INTERFACCIA
D01 = DIRETTO CON INTERFACCIA MOTORE/ISOMOVE
D02 = DIRETTO CON INTERFACCIA RIDUTTORE/ISOMOVE
MOT
Motor
-
-
MOTAVV
Info
INFO
GBM
Gearbox model
-
-
RAT
Ratio
1 = 1:1
1 = 1:1
ASSEM
Assembling
MS = assembled by Setec
MC = assembled by customer
MS = assembled by Setec
MC = assembled by customer
ACC
Rod accessory
00 = without accessory
FS = rod fork
SS = swivel joint
00 = without accessory
FS = rod fork
SS = swivel joint
ACC1
Body accessory
00 = without accessory
FV = vertical flange
PE = mounting pins
00 = without accessory
FV = vertical flange
PE = mounting pins
GUT
Guiding unit type
Without guiding unit
Guiding unit type H
Guiding unit type U
Without guiding unit
Guiding unit type H
Guiding unit type U
SET
Sliding element type
-
-
CT
Coupling type
-
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸