SFC KOENIG MB600-156A
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb600inch.prj},{NB=SFC KOENIG MB600-156A (01000)},{IDNR=},{TYPE=MB600-156A},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=0},{D1=0.156},{L1=0.1500},{L2=0.1960},{D2=0.1562},{D3=0.1250},{L3=0.1300},{L4=0.0310},{L5=0.0860},{D4=0.1180},{X=0.0120},{G=0.310},{PU=1000},{ZOLLT=73181591011},{PU2='1000','100'},{VER=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnumber
TYPE
MB600-156A
MB600-156A
CNSORDERNO
NR.-材质
300116826
300116826
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
钢球材质
DIN 1.4301 (AISI 304)
DIN 1.4301 (AISI 304)
FORM
预装
安装
预装
安装
D1
EXPANDER
0.156
0.156
英寸
L1
0.1500
0.1500
英寸
L2
0.1960
0.1960
英寸
D2
0.1562
0.1562
英寸
D3
0.1250
0.1250
英寸
L3
0.1300
0.1300
英寸
L4
0.0310
0.0310
英寸
L5
0.0860
0.0860
英寸
D4
0.1180
0.1180
英寸
X
x -0.012
0.0120
英寸
G
重量
0.310
0.310
g
PU
包装单元
1000
100
1000
100
ZOLLT
海关关税编号
73181591011
PU2
包装单元
'1000','100'
'1000','100'
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸