SFC KOENIG MB 156A
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb_setzwerkzeuge_inch.prj},{NB=SFC KOENIG MB 156A},{IDNR=},{TYPE=MB 156A},{CNSORDERNO=300110783},{M=62SiMnCr4 / 1.2101},{EX=0.156},{D3=0.394},{L1=3.94},{D2=0.148},{L2=0.137},{X=0.012},{R=1.500},{B=2.67},{D=0.85},{E=9.60},{H=56},{G=55},{ZOLLT=82079020},{LX=0.930}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnumber
TYPE
MB 156A
MB 156A
CNSORDERNO
订单号
300110783
300110783
M
材料
62SiMnCr4 / 1.2101
EX
d1 Expander
0.156
0.156
英寸
D3
d3-h9
0.394
英寸
L1
3.94
英寸
D2
0.148
0.148
英寸
L2
0.137
0.137
英寸
X
x, 0, -0.012
0.012
英寸
G
重量
55
g
ZOLLT
海关关税编号
82079020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸