HLC3S-X0
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k
Klettband-Kabelbinder
Plastic material
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k/klettband_kabelbinder/kunststoff/klettband_kabelbinder.prj},{NB=HLC3S-X0},{ARTNR=HLC3S-X0},{WERKSTOFF=Nylon 6.6},{ZUG=222},{VERPACKUNG=10},{L=305},{A=2.0},{B=19.0},{C=19.1},{D=4.6},{E=27.9},{G=2.0},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
HLC3S-X0
mm
WERKSTOFF
Material
Nylon 6.6
ZUG
Min. Tensile strength
222
mm
VERPACKUNG
Packing
10
L
305
mm
A
2.0
mm
B
19.0
mm
C
19.1
mm
D
4.6
mm
E
27.9
mm
G
2.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸