SFS 492779
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und Einpressmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/gewindeeinsaetze/fixi_einpress_muttern_typc.prj},{NB=SFS 492779},{ARTNR=492779},{FN=1018},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=15CM4-2},{MKT=FIXI EinpMu Ty C St znb3+,C M4-2,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Muttern Typ C},{LTEXT2=Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)},{LTEXT3=},{LTEXT4=C M 4-2},{M=M 4},{NDM1=4.0},{B=7.90},{D=5.38},{H1=1.37},{H=2.00},{BLECH=1.4},{RAND=6.9},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
492779
492779
FN
1018
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FIXI
LM
Lief.Mat
15CM4-2
15CM4-2
MKT
Materialkurztext
FIXI EinpMu Ty C St znb3+,C M4-2,1000
FIXI EinpMu Ty C St znb3+,C M4-2,1000
LTEXT1
Langtext 1
FIXI Einpress-Muttern Typ C
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)
LTEXT4
Langtext 4
C M 4-2
C M 4-2
M
Gewinde
M 4
M 4
B
Durchmesser
7.90
7.90
mm
D
Durchmesser
5.38
5.38
mm
H1
Höhe
1.37
1.37
mm
H
Höhe
2.00
2.00
mm
BLECH
Min. Blechdicke
1.4
1.4
mm
RAND
Min. Randabstand
6.9
6.9
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸