SKF NA 2203.2RS
SKF
Bearings units and housings
Track runner bearings
Powered by
CAD模型選擇
{skf/bearings_units_and_housings/track_rollers/bnt_002.prj},{NB=SKF_NA 2203.2RS},{PRODUCTID=147303203},{DESIGNATION=NA 2203.2RS},{DD=17.000},{F=22.000},{D=40.000},{E=},{B=16.000},{C=15.800},{D1=28.000},{R12=0.300},{R5=1.000},{LUB=1.000},{LOAD1=9.520},{LOAD2=13.200},{LOAD3=1.600},{LOAD4=15.300},{LOAD5=22.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=4500.000},{MASS=0.112},{PITCH=24.500},{DW=2.500},{LW=9.800},{Z=18.000},{II=1.000},{DESIGN=supprol_na}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Bearing designation
NA 2203.2RS
NA 2203.2RS
DD
d - Bore diameter
17.000
17.000
mm
D
D - Outer diameter
40.000
40.000
mm
B2
B2 - Width of inner ring
16.000
16.000
mm
C
C - Width of outer ring
15.800
15.800
mm
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
9.520
9.520
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
13.200
13.200
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
1.600
1.600
kN
LOAD4
Fr - Maximum dynamic radial load
15.300
15.300
kN
LOAD5
F0r - Maximum static radial load
22.000
22.000
kN
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸