JT20
SMC
Related Products
Floating joint
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_related_products/floating_joint/jt.prj},{NB=JT20},{IDNR=},{MODEL=JT20},{BORE=20},{CYLINDER=ø20},{THREAD=M8 x 1.25},{M=M8 x 1.25},{MN=8},{MPITCH=1.25},{A=19.2},{B=8},{C=11.0},{D=25.4},{E=23.0},{F=10},{G=13.6},{H=22},{P=9.5},{WEIGHT=22},{AA=1.500},{AB=8.500},{AC=1.000},{AD=23.400},{AF=20.000},{AG=24.400},{AH=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BORE
Bore size
20
20
mm
CYLINDER
Applicable cylinder
ø20
ø20
mm
THREAD
Nominal thread size
M8 x 1.25
M8 x 1.25
mm
M
M8 x 1.25
M8 x 1.25
mm
A
19.2
19.2
mm
B
8
8
mm
C
11.0
11.0
mm
D
25.4
25.4
mm
E
23.0
23.0
mm
F
10
10
mm
G
13.6
13.6
mm
H
22
22
mm
P
9.5
9.5
mm
WEIGHT
22
22
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸