YB-05
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CLQ Compact Cylinder With Lock
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/clq/accessories/yb-cq2.prj},{NB=YB-05(CQ2)},{ORDERNO=YB-05},{BORE=50 , 63},{B=12},{D=9},{E=32},{J=11},{M=42},{O=14.5 depth 8.5},{ON=14.5},{OD=8.5},{T1=6.5},{T2=12},{V=22},{W=60},{RS=11},{MASS=120}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order number
YB-05
YB-05
BORE
Bore size
50 , 63
50 , 63
mm
B
12
12
mm
D
9
9
mm
E
32
32
mm
J
11
11
mm
M
42
42
mm
O
14.5 depth 8.5
14.5 depth 8.5
mm
T1
6.5
6.5
mm
T2
12
12
mm
V
22
22
mm
W
60
60
mm
RS
11
11
mm
MASS
Mass
120
120
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews