D5050
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/d_asmtab.prj},{NB=D5050},{BORE=50},{MODEL=D5050},{R=46.5},{TG1=46.5},{FL=27},{I1=5},{L=15},{I2=6.5},{D1=40},{CD=12},{MR=12.0},{D2=9.0},{R1=8.5},{E2=64},{UB=60},{CB=32},{RR=9.25},{EB=80},{PPATH=d/assembly/d_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BORE
Bore size
50
50
mm
MODEL
Model
D5050
D5050
TG1
46.5
46.5
mm
FL
27
27
mm
I1
5
5
mm
L
15
15
mm
I2
6.5
6.5
mm
D1
40
40
mm
CD
12
12
mm
MR
12.0
12.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
R1
8.5
8.5
mm
E2
64
64
mm
UB
60
60
mm
CB
32
32
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸