AS1001F-04-1-X250
SMC
bp3_flow_control_equipment
as-x250
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-x250/as1001f-x250.prj},{NB=AS1001F-04-1-X250},{IDNR=},{MODEL=AS1001F-04},{ORIFICE=1},{TYP=Metric},{D=4.0},{DX=4.00},{D1=9.3},{D2=10.0},{L1=39.2},{L2=5.2},{L3MAX=24.2},{L3MIN=21.4},{M1=12.8},{AA=9.0},{AB=7.2},{AC=2.2},{AD=1.0},{AE=2.0},{AF=2.6},{AG=5.0},{AH=2.0},{AI=5.0},{AJ=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORIFICE
Fixed orifice
(1) ø0.1
(15) ø0.15
(2) ø0.2
(3) ø0.3
(4) ø0.4
(5) ø0.5
(6) ø0.6
(7) ø0.7
(8) ø0.8
(9) ø0.9
(10) ø1.0
(1) ø0.1
(15) ø0.15
(2) ø0.2
(3) ø0.3
(4) ø0.4
(5) ø0.5
(6) ø0.6
(7) ø0.7
(8) ø0.8
(9) ø0.9
(10) ø1.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸