Y-G04
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CVQ 带阀薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvq/accessories/cvq_y.prj},{NB=Y-G04_CVQ},{MODEL=Y-G04},{BORE=32 , 40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A=42},{A1=16},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{R1=12},{U1=14},{ND=10},{NX=18},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{F1=4.000},{F2=6.000},{MMN=14},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
Y-G04
Y-G04
BORE
适用缸径
32 , 40
32 , 40
mm
COM
注释
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
A
42
42
mm
A1
16
16
mm
E1
22
22
mm
L1
30
30
mm
MM
M14x1.5
M14x1.5
R1
12
12
mm
U1
14
14
mm
ND
10
10
mm
NX
18
18
mm
NZ
36
36
mm
L
41.6
41.6
mm
PINNO
适用销轴型号
IY-G04
IY-G04
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸