CJ2L10-15
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CJ2 气缸
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2013年9月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
CJ2-Z/CDJ2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 双行程气缸/标准型: 双作用,单杆
SMC Corporation
01.03.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2_asmtab.prj},{NB=CJ2L10-15(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX1=150},{SMAX2=400},{A=15},{B1X1=12.0},{B1X2=15.0},{C1X1=14.0},{C1X2=17.0},{CD=0.0},{CX=0.0},{CZ1X1=0.0},{CZ1X2=0.0},{D=4},{F=8},{FB1X1=0.0},{FB1X2=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=8.0},{GA1X2=7.5},{GB1X1=5.0},{GB1X2=6.5},{H=28},{LB1X1=15.0},{LB1X2=16.5},{LC=4.5},{LH=9},{LT=1.6},{LX=24},{LY=16.5},{LZ=32},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=12.5},{NA1X2=21.0},{NB1X1=9.5},{NB1X2=20.0},{NDH81=0},{NN1=8},{NN2=1.0},{R=0},{S1X1=46.0},{S1X2=65.0},{S1X3=49.000},{T=0},{U=0},{WA=14.5},{WB=13.5},{WW=4.5},{X=5},{Y=7},{Z1X1=74.0},{Z1X2=93.0},{ZZ1X1=0.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{CUSHION=},{STROKE=15},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BORE
缸径
10
10
mm
MOUNT
安装形式
(L) 轴向脚座型
(L) 轴向脚座型
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
CUSHION
缓冲
(-) 垫缓冲
(A) 气缓冲
(-) 垫缓冲
(A) 气缓冲
STROKE
行程
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
PORT
无杆侧缸盖的通口位置
(-) 径向
(R) 轴向
(-) 径向
(R) 轴向
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
(-XC8) 行程可调型气缸/伸出可调型
标准行程
制作可能行程
(-XC8) 行程可调型气缸/伸出可调型
COM
注释
-
ADJUST
行程调整范围
-
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸