AS2051F-06D
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_0_1f_d.prj},{NB=AS2051F-06D},{GUI=AS2051F-06D*},{MODEL1=AS2051F-06D},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{D2=15.5},{D3=7.2},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=35.2},{L4=1.2},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=33},{H=15.010},{H1=3.500},{H2=13.200},{H3=0.000},{H4=1.400},{H5=1.500},{H6=1.400},{D4=12.000},{D6=7.000},{D7=11.500},{D8=8.400},{L5=18.340}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS2051F-06D*
AS2051F-06D*
MODEL
型号
AS2051F-06D
AS2051F-06D
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
D
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
15.5
15.5
mm
D3
7.2
7.2
mm
L1
53.2
53.2
mm
L2
6.7
6.7
mm
L3
35.2
35.2
mm
L4
1.2
1.2
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
33
33
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸