ASB2201-02-06D
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asb_d.prj},{NB=ASB2201-02-06D},{D=6},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{A1=6.01},{H1=17},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{AG=28.8},{L1=24.7},{L2=34.0},{L3R=23.20},{L3G=22.0},{L4R=38.0},{L4G=36.8},{M=13.6},{WEIGHT1=42},{WEIGHT2=44},{H3=0.0},{RLH1=21.70},{GLH1=18.00},{LH2=5.8},{LH3=5},{RHL1=4.95},{GHL1=0.7},{RHL2=9.05},{GHL2=9.60},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.50},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.35},{D13=9.6},{D14=8.8},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OPTION=D}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
ASB22*1-*02-06*
ASB22*1-*02-06*
MODEL
型号
ASB2201-02-06D
ASB2201-02-06D
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
THREAD
螺纹的种类
(-) R
(G) G
(-) R
(G) G
SEAL
密封形式
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
OPTION
可选项
(D) 一般环境/黄铜零部件(外部): 镀镍
(BD) 焊接环境/黄铜零部件(外部): 无镀层
(D) 一般环境/黄铜零部件(外部): 镀镍
(BD) 焊接环境/黄铜零部件(外部): 无镀层
D
适合管子外径
6
6
mm
T
1/4
1/4
H1
17
17
mm
H2
12
12
mm
D1
13.1
13.1
mm
A
MAX
32.5
32.5
mm
L1
24.7
24.7
mm
L2
34.0
34.0
mm
L3
23.2
23.2
mm
L4
MAX
38.0
38.0
mm
M
13.6
13.6
mm
CNSMASSEXACT
重量
44
44
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸