ASD430F-N02-07SD
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asd_f_d_inch.prj},{NB=ASD430F-N02-07SD},{GUI=ASD430F-N02-07SD},{MODEL=ASD430F-N02-07SD},{OMSC=},{D=1/4},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{D4=7.2},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4=41.7},{L5=40.2},{L6=1.2},{A1=34.7},{A2=11.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=74},{DMM=6.350},{RA=13.716},{RL=10.000},{LH1=0.000},{LH2=0.000},{LD1=0.000},{LD2=0.000},{LD3=18.500},{LD4=13.000},{L7=3.50},{L8=10.02},{L9=15.21},{D5=12},{D8=11.950},{D9=13.900},{D11=6.950},{D811=5.000},{D12=12.0},{LD12=1.5},{D13=7.350},{LD13=1.50},{D14=12.90},{D15=11.90},{A11=34.800},{L55=40.800},{L44=41.930},{H1=15.0},{N=8},{D21=1.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
ASD430F-N02-07SD
ASD430F-N02-07SD
MODEL
型号
ASD430F-N02-07SD
ASD430F-N02-07SD
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
D
1/4
1/4
T
NPT1/4
NPT1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
43.9
43.9
mm
L3
25.6
25.6
mm
L4
41.7
41.7
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.2
1.2
mm
A1
34.7
34.7
mm
A2
11.0
11.0
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
74
74
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸