ASV510F-04-12S
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带排气节流的快排阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_exhaust_controller/asv_10f.prj},{NB=ASV510F-04-12S},{IDNR=},{MODEL=ASV510F-04-12S},{MODEL1=ASV5},{OPT1=},{OMSC=},{LOCK=},{OPT2=},{D=12},{DM=12.00},{RA=12},{H1=10.000},{T=R1/2},{ND=20.955},{TL=15},{H=22.0},{D1=25.7},{D2=20.9},{D3=30.0},{L1MAX=91.8},{L1MIN=85.8},{L2MAX=89.8},{L2MIN=83.8},{L3MAX=55.6},{L3MIN=49.6},{A1=44.9},{A2=37.6},{M1=22.0},{M2=24.0},{WEIGHT=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
ASV510F-04-12S
ASV510F-04-12S
OPT1
防溅罩
(-) 无
(C) 带防溅罩
(-) 无
(C) 带防溅罩
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
LOCK
锁母选项
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
(-) 六角锁母
(J) 圆形锁母
OPT2
六角锁母
(-) 无
(K) 六角锁母
(-) 无
(K) 六角锁母
D
适合管子外径
12
12
T
R1/2
R1/2
H
22.0
22.0
mm
D1
25.7
25.7
mm
D2
20.9
20.9
mm
D3
30.0
30.0
mm
L1MAX
L1 max.
91.8
91.8
mm
L1MIN
L1 min.
85.8
85.8
mm
L2MAX
L2 max.
89.8
89.8
mm
L2MIN
L2 min.
83.8
83.8
mm
L3MAX
L3 max.
55.6
55.6
mm
L3MIN
L3 min.
49.6
49.6
mm
A1
44.9
44.9
mm
A2
37.6
37.6
mm
M1
22.0
22.0
mm
M2
24.0
24.0
mm
WEIGHT
质量
100
100
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸