ASG1201-M5-06
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/asg.prj},{NB=ASG1201-M5-06},{GUI=ASG12*1-M5-06},{CONTROL=0},{OPTION=},{D=6.0},{T=M5x0.8},{H1=9},{H2=7},{D1=11.7},{AMAX=26.0},{L1=21.0},{L2=26.3},{L3=15.1},{L4MAX=28.9},{M=13.6},{CNSMASSEXACT=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
ASG12*1-M5-06
ASG12*1-M5-06
MODEL
型号
ASG1201-M5-06
ASG1201-M5-06
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
OPTION
可选项
(-) 无密封剂
(-) 无密封剂
D
6.0
mm
T
M5x0.8
M5x0.8
H1
9
9
mm
H2
7
7
mm
D1
11.7
mm
AMAX
26.0
26.0
mm
L1
21.0
21.0
mm
L2
26.3
26.3
mm
L3
15.1
15.1
mm
L4MAX
28.9
28.9
mm
M
13.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
12
12
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸