DCR5700-050-A
Special Springs
Control Delay System
Controlled return cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/control_delay_systems/dcr/5700l_tab.prj},{NB=DCR5700-050-A},{CODE=DCR5700-050-A},{CU=50},{L=206},{LMIN=156},{RC=3},{D=80},{FMIN=1150},{FMAX=5730},{TMIN=0},{TMAX=80},{PMAX=250},{PMIN=30},{S=22.90},{VMAX=400},{W=5.07},{PPATH=5700_l_asmtpl.prj},{FIS=-},{CX=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
DCR5700-050-A
DCR5700-050-A
CU
Stroke
50
50
L
Total length
206
206
LMIN
Minimum length
156
156
RC
Reserves stroke
3
D
Diameter
80
FMIN
1150
daN
FMAX
5730
daN
TMIN
0
°C
TMAX
80
°C
PMAX
250
bar
PMIN
30
bar
S
Surface
22.90
cm3
VMAX
Maximum speed
400
mm/s
W
5.07
5.07
kg
FIS
Fixing
-
Fissaggio
-
Fissaggio
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸