72200501
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72200501.prj},{NB=72200501},{MANUID=72200501},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.539},{LENGTH=230.500},{WIDTH=328.500},{DEPTH=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/1b/4c/pho_pro_72200501_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72200501},{DESCSHORT=GEOS-S IT 4030},{DESCLONG=Innentür aus Isolierstoff für den Einbau in GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsmaterial und Drehriegelverschluss mit Schlüssel, 3mm Doppelbart, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Displays, Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-S 4030<br /><strong>Abmessungen: </strong>328,5 x 230,5 x 4 mm},{INTNO=4013902644889},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS-S IT 4030},{EF000215=EV000154}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MD01
VAR__MANUID_
72200501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-S IT 4030
DESCLONG
Langbeschreibung
Innentür aus Isolierstoff für den Einbau in GEOS-Schaltschränken, inkl. Befestigungsmaterial und Drehriegelverschluss mit Schlüssel, 3mm Doppelbart, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Displays, Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-S 4030<br /><strong>Abmessungen: </strong>328,5 x 230,5 x 4 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902644889
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72200501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S IT 4030
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.539
LENGTH
230.500
WIDTH
328.500
DEPTH
4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸