B3/4-FF-18
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
精细喷雾喷嘴
多头细雾喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/fine_spray_nozzles/multi_orifice_fine_spray_nozzles/nozzle_ff_m.prj},{NB=B3/4-FF-18},{PN=B3/4-FF-18},{SG2=FF Narrow Angle Series },{CP=nozzle_7N_m.prj},{MODEL=FF},{IC=3/4},{CS=18},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Brass},{SP=Fine Spray},{FR15=50},{FR3=71},{FR4=82},{FR6=101},{FR7=109},{FR10=130},{LL=25.4},{SS1=31.75},{CMODEL=3/4-FF-4.8},{NT=FF},{NC=0.75},{TC=18},{NR=1},{NBDWG=14287},{SS2=34.925},{NFDWG=14288},{BB=1.5748},{DD=92°},{A=1.000},{BX=0.500},{C=1.375},{DX=1.23438},{E=0.65625},{F=1.25000},{G=1.06500},{H=0.75000},{THR=1.05000},{I=0.07540},{J=18},{K=0.00000},{LX=92}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
B3/4-FF-18
B3/4-FF-18
IC
入口连接尺寸
3/4
3/4
CS
流量规格
18
18
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
MAT
物料
黄铜
黄铜
SP
喷雾模式
精细喷雾
FR15
1.5 psi时的流量(加仑每分钟)
50
50
FR3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
71
71
FR4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
82
82
FR6
6 psi时的流量(加仑每分钟)
101
101
FR7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
109
109
FR10
10 bar时的流量
130
130
LL
L
25.4
25.4
mm
SS1
S1
31.75
31.75
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸