B1/4MEG-SSTC1503
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
高压扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_meg_sstc_m.prj},{NB=B1/4MEG-SSTC1503},{PN=B1/4MEG-SSTC1503},{SG2=WashJet® MEG-SSTC Nozzles},{CP=nozzle_meg_sstc_m.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{SA=15},{CS=03},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=1.2},{FRC20=3.1},{FRC35=4.0},{FRC50=4.8},{FRC80=6.1},{FRC100=6.8},{FRC140=8.1},{FRC170=8.9},{FRC200=9.7},{ICTXT=1/4},{BBDN=45359},{BFDN=16036},{ADN=16035},{MT=SSTC},{HS=14.224},{HD=15.494},{HF=10.414},{FED=24.638},{PC=26456 (White Color)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
B1/4MEG-SSTC1503
B1/4MEG-SSTC1503
IC
入口连接尺寸
1/4
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
SA
喷射角度
15
15
CS
流量规格
03
03
MAT
物料
Hardened Stainless Steel
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
1.2
1.2
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
3.1
3.1
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
4.0
4.0
FRC50
50 bar时的流量(升每分钟)
4.8
4.8
FRC80
80 bar时的流量(升每分钟)
6.1
6.1
FRC100
100 bar时的流量(升每分钟)
6.8
6.8
FRC140
140 bar时的流量(升每分钟)
8.1
8.1
FRC170
170 bar时的流量(升每分钟)
8.9
8.9
FRC200
200 bar时的流量(升每分钟)
9.7
9.7
LL
L
23.01
mm
SS1
S1
14.29
mm
SS2
S2
12.57
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸