B1-1/4U-SS65500
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_u_m.prj},{NB=B1-1/4U-SS65500},{PN=B1-1/4U-SS65500},{NA=65},{SG2=U Series VeeJet®},{CP=nozzle_u_metric.prj},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=500},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=13.4},{FRC04=72},{FRC07=95},{FRC15=140},{FRC3=197},{FRC6=279},{FRC7=302},{FRC015=441},{FRC020=510},{FRC035=674},{SA15=60},{SA3=65},{SA6=66},{SA015=68},{DN=10843},{BDN=10843},{L=3.75},{S1=1.69},{S2=1.38},{LL=95.25},{SS1=42.86},{SS2=34.93},{THLG=0.75000},{ND=1.66000},{PITCH=0.08700},{L1=0.75000000},{D1=1.47300000},{D2=0.00000000},{D3=1.31200000},{ANG1=60},{ANG2=30},{CH1=0.06000000},{CH2=0.06000000},{B=76},{A=0.00000},{DRILL=0.00000},{G=0.17000},{PRA=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
B1-1/4U-SS65500
B1-1/4U-SS65500
IC
入口连接尺寸
1-1/4
1-1/4
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
500
500
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
EOD
等效孔径(mm)
13.4
13.4
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
72
72
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
95
95
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
140
140
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
197
197
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
279
279
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
302
302
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
441
441
FRC020
20 bar时的流量(升每分钟)
510
510
FRC035
35 bar时的流量(升每分钟)
674
674
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
60
60
SA3
3 bar 时的喷雾角度
65
65
SA6
6 bar 时的喷雾角度
66
66
SA015
15bar 时的喷雾角度
68
68
LL
L
95.25
95.25
mm
SS1
S1
42.86
42.86
mm
SS2
S2
34.93
34.93
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸