B9360-3/8LAP-PP40-25
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_lap_lbp_m_asmtab.prj},{NB=B9360-3/8LAP-PP40-25},{PN=B9360-3/8LAP-PP40-25},{SG2=LAP, LBP Series},{CP=nozzle_LAP_m.prj, nozzle_LBP_m.prj},{MODEL=LAP},{IC=3/8},{CS=40-25},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=Polypropylene},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.297},{FR02=6.5},{FR04=9.2},{FR05=10.3},{FR07=12.2},{FR15=17.9},{FR2=21},{FR3=25},{FR4=29},{FR6=36},{FR7=39},{SA07=48},{SA15=56},{SA6=61},{CMODEL=9360-3/8LAP-PP20-5},{BDWG=21791x1},{ADWG=21790},{CDWG=9827x1},{BN=40},{SS1=6.858},{LL=45.822},{AA=32.544},{BB=26.289},{CC=35.433},{EE=4.877},{CSS=25},{PPATH=assemblies/lap_lbp_m_asmtpl.prj},{PRA=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
B9360-3/8LAP-PP40-25
B9360-3/8LAP-PP40-25
IC
入口连接尺寸
3/8
3/8
CS
流量规格
40-25
40-25
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
MAT
物料
聚丙烯
SP
喷雾模式
空心锥
EOD
等效孔径
0.297
0.297
FR02
0.2 psi时的流量(加仑每分钟)
6.5
6.5
FR04
0.4 psi时的流量(加仑每分钟)
9.2
9.2
FR05
0.5 psi时的流量(加仑每分钟)
10.3
10.3
FR07
0.7 psi时的流量(加仑每分钟)
12.2
12.2
FR15
1.5 psi时的流量(加仑每分钟)
17.9
17.9
FR2
2 psi时的流量(加仑每分钟)
21
21
FR3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
25
25
FR4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
29
29
FR6
6 bar时的流量
36
36
FR7
7 bar时的流量
39
39
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
48
48
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
56
56
SA6
6 bar 时的喷雾角度
61
61
LL
L
45.822
45.822
mm
AA
A
32.544
32.544
mm
BB
B
26.289
26.289
mm
CC
C
35.433
35.433
mm
EE
E
4.877
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸