TJ9B-A (BSPT)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于10’(3.0 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/9_a_nozzle_m.prj},{NB=TJ9B-A (BSPT)},{PN=TJ9B-A (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 9-A Nozzle},{STPFN=TJ9-A.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-A},{IC=3/8\" BSPT (F)},{MAXTD=1.8 to 4.9},{SC=2x175°},{MINTO=32},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 8.3},{FRR=4.9 to 144},{MAXTEMP=88},{RSM=20},{MFP=840}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
TJ9B-A (BSPT)
IC
入口连接尺寸
3/8" BSPT (F)
MAXTD
最大推薦罐直徑
1.8 to 4.9
m
SC
Spray Coverage
2x175°
MINTO
最小油箱開度
32
mm
MAT
材料
轴承–碳填充PTFE含氟聚合物,其他所有合金–316不锈钢
OP
工作原理
液体驱动反作用力
OPR
工作壓力範圍
0.7 to 8.3
bar
FRR
流量範圍
4.9 to 144
lpm
MAXTEMP
最高溫度
88
°C
RSM
推薦過濾網
20
MFP
最大自由通道
840
micron
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews