TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit) m
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于45’(13.7 m)的储罐
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/78_78d_tank_cleaner_m_asmtab.prj},{NB=TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)_m},{PN=TJ78 (Single-hub, 2in slip-fit)},{USM=Both},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 78/78D Tank Cleaner},{STPFN=TJ78_2.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ78},{IC=2\" slip-fit},{MAXTD=13.7},{SC=360°},{HT=TJ78 Single-hub},{MINTO=146},{MAT=316L stainless steel, PTFE and EPDM, All MATs meet FDA Title 21 CFR},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=1.7 to 6.9},{FRR=246 to 507},{MAXTEMP=93},{RSM=50},{MFP=300},{PPATH=assemblies/tj78_m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
TJ78(单喷嘴毂,2英寸滑动配合)
TJ78(单喷嘴毂,2英寸滑动配合)
IC
入口连接尺寸
2英寸滑动配合
2英寸滑动配合
MAXTD
最大推薦罐直徑
13.7
m
SC
Spray Coverage
360°
HT
喷嘴毂类型
TJ78单喷嘴毂
TJ78单喷嘴毂
MINTO
最小油箱開度
146
146
mm
MAT
材料
316L不锈钢,聚四氟乙烯和三元乙丙橡胶,所有材质均符合FDA标题21CFR
OP
工作原理
液体驱动涡轮
OPR
工作壓力範圍
1.7 to 6.9
bar
FRR
流量範圍
246 to 507
246 to 507
lpm
MAXTEMP
最高溫度
93
°C
RSM
推薦過濾網
50
MFP
最大自由通道
300
micron
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews