H1/4DT-11004
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_dt.prj},{NB=H1/4DT-11004},{PN=H1/4DT-11004},{L=0.78},{S1=0.62},{S2=0.31},{S3=0.49500},{L1=0.48300},{L2=0.58300},{L3=0.25000},{L4=0.57700},{L5=0.10938},{L6=0.12500},{L8=0.09375},{L9=0.74900},{D1=0.68700},{D2=0.60900},{D3=0.53500},{D4=0.54500},{R1=1.67200},{R2=1.50000},{R3=0.03125},{ANG1=30},{ANG2=30},{ANG3=45},{ANG4=0},{ANG5=30},{CH1=0.01562},{CHAR=0.04688},{THLG=0.20832},{PITCH=0.05600},{ND=0.54000},{B=114},{VERSE=1},{SG2=H-DT Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_dt.prj},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=04},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.05},{FRC5=0.14},{FRC10=0.2},{FRC20=0.28},{FRC40=0.4},{FRC80=0.57},{FRC100=0.63},{FRC200=0.89},{FRC300=1.1},{FRC500=1.4},{SA20=100},{SA40=110}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品型号
H1/4DT-11004
H1/4DT-11004
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
NPT
CS
流量规格
04
04
MAT
物料
黄铜
黄铜
EOD
等效孔径(in)
0.05
0.05
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
0.14
0.14
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
0.2
0.2
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
0.28
0.28
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
0.4
0.4
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
0.57
0.57
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
0.63
0.63
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
0.89
0.89
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
1.1
1.1
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
1.4
1.4
SA20
20 psi 时的喷雾角度
100
100
SA40
40 psi 时的喷雾角度
110
110
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
119
119
SA200
200 psi 时的喷雾角度
122
122
L
0.78
0.78
Inch
S1
0.62
0.62
Inch
S2
0.31
Inch
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸