您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
AAVSAG30-25-F2-P9-M5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
01-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/a/dxz-23-1.prj},{NB=AAVSAG30-25-F2-P9-M5},{CODE=AAVSAG},{D=30},{L=25.0},{F=2},{P=9},{M=5},{MNX=5,6,8,10,12,16,20,24},{Y=450},{C=1.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ZJG3=},{SC=0},{SX=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LFC=0},{LFCA=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
AAVSAG
AAVSAG
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HRD
硬度
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
56HRC~高频淬火有效硬化层深度
SUR
表面处理
-
-
DTOL
D公差
g6
D
30
30
mm
DTOL1
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
L最小单位1mm(LKC最小单位0.1mm)
mm
Enter value for L
L最小单位1mm(LKC最小单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
F
最小单位1
mm
Enter value for F
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
P
最小单位1
mm
Enter value for P
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
M
M(粗牙螺纹)
5
6
8
10
12
16
20
24
5
6
8
10
12
16
20
24
mm
C
1.0
1.0
mm
ZJG1
变更L尺寸公差
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
不做加工
LKC(变更L尺寸公差)
ZJG2
追加平面加工
不做加工
FC(1处追加平面加工)
WFC(2处追加平面加工)
不做加工
FC(1处追加平面加工)
WFC(2处追加平面加工)
FC
FC(1处追加平面加工)
0
0
mm
WFC
WFC(2处追加平面加工)
0
0
mm
A
最小单位1
0
0
mm
E
最小单位1
0
0
mm
ZJG3
追加2处扳手槽加工
不可使用
不可使用
SC
SC(1处追加扳手槽加工)
0
0
mm
SX
SX(追加第2处扳手槽加工)
0
0
mm
ZJG5
变更为内螺纹有效长度X3
不可使用
不可使用
ZJG6
追加台阶部平面加工
不可使用
不可使用
LFC
LFC(追加台阶部平面加工)
mm
LFCA
mm
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222375.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸